Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - C75

Runden Sie Ihre Anwendungen ab

  • Passend für Ihre Anwendung – Fünf Befestigungsvarianten möglich
  • Optimieren Sie Arbeitsabläufe – Hochgeschwindigkeitsbetätigung dank der geringen Losbrechmomente und der standardmäßigen elastischen Dämpfung
  • Präzise Montage – Benutzerfreundliche und maßgenaue Konstruktion.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 32 und 40
  • Hübe bis 1000 mm
  • Elastische Dämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Faltenbalg optional erhältlich.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Serie
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Funktionsweise
Befestigungselement
Zubehörteil
Signalgeber Montage
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl