Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2-Z, Druckluftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Standardausführung
  • Zylinder-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard-Hub (mm): 25 bis 1800
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Zylinderrohr
Kolben-Ø
Gewindeart
Schmutzabstreifer
Hub
  []
Faltenbalg
Dämpfung
Befestigungselement 1
Befestigungselement 2
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl