Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2K, Druckluftzylinder, verdrehgesichert, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, eine Kolbenstange, verdrehgesicherte Kolbenstange
  • Zylinder-Ø (mm): 40, 50, 63
  • Standard-Hubbereich (mm): 25 bis 600
  • Verdrehtoleranz: ¹0,5°
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Option
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl