Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2W-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
  • Typ: nicht geschmiert/Niederdruck-Hydraulik
  • Zylinder-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard-Hub (mm): 25 bis 1500
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Zylinderrohr
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub
  []
Faltenbalg
Dämpfung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl