Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2Y-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Kolben-Ø: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 25 mm bis 1000 mm
  • Montage: Grundausführung, axiale Fußbefestigung, Flansch vorne/hinten,
    Schwenkbefestigung, Gabelbefestigung, Mittelschwenkbefestigung
  • Vielzahl an Signalgebern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Serie
Montage
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl