Magnet
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
D (eingebaut)
Montage
-- Wählen Sie eine Option --
B (Standard)
C (Schwenkbefestigung)
D (Gabelbefestigung)
F (Flanschbefestigung vorn)
G (Flansch hinten)
L (Fuß)
T (Mittelschwenkbefestigung)
Schlauch
-- Wählen Sie eine Option --
125-160mm Aluminiumrohr, 180-250 Stahlrohr
F (125-160mm Stahlrohr)
Kolben-Ø
-- Wählen Sie eine Option --
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Gewinde
-- Wählen Sie eine Option --
Rc
TN (NPT)
Hub
Option
-- Wählen Sie eine Option --
Dämpfung beidseitig
H (elastische Dämpfung hinten)
HJ (rückseitige elastische Dämpfung & Nylon-Faltenbalg)
HK (rückseitige elastische Dämpfung & hitzebeständiger Faltenbalg)
J (Polyamid Faltenbalg, Dämpfung: beidseitig)
JN (Polyamid beidseitig, ohne Dämpfung)
JR (Polyamid Faltenbalg, Dämpfung: Vorderseite)
K (hitzebeständiger Faltenbalg & elastische Dämpfung beidseitig)
KN (hitzebeständiger Faltenbalg, ohne elastische Dämpfung)
KR (hitzebeständiger Faltenbalg & elastische Dämpfung vorn)
N (ohne Dämpfung)
R (Elastische Dämpfung vorne)
Signalgeberausführung für Zylinder
-- Wählen Sie eine Option --
ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Horizontal, 0.5 M
M9BAL--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal, 3 M
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0.5 M
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Horizontal, 0.5 M
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0.5 M
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Horizontal, 0.5 M
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0.5 M
F9G--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht NPN, Horizontal
F9H--Elektronischer Signalgeber, 3-Draht PNP, Vertikal
Y7G--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig NPN
Y7H--Elektronische Schalter, eingegossene Kabel, 3-adrig PNP
A33--Reedschalter, DC-Spannung >5
A90--Reedschalter, AC-Spannung, Horizontal, 0.5 M
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, Horizontal, 0.5 M
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, Horizontal, 0.5 M
A34--Reedschalter, DC-Spannung >5
A44--Reedschalter, DC-Spannung >5
A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
A59W--Reedschalter, DC-Spannung >5<24, LED, 2-Draht, 0.5M
F59F--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 4-Draht NPN, 0.5 M
G39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP, Terminal
J51--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, 0.5 M
K39--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, Terminal
Anschlusskabel oder Vorverdrahteter Stecker
-- Wählen Sie eine Option --
0.5 m Anschlusskabel (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3 M-Anschlusskabel)
Z (5 M Anschlusskabel)
MAPC (1.0m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1.0m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1.0m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
SAPC (0.5 M Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0.5 M Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0.5 M Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
Anzahl
-- Wählen Sie eine Option --
2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
S (1 Stk.)
Verriegelungseinheit mit eingebautem Magnet
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
D (eingebaut)
Signalgeber für Verriegelungseinheit
-- Wählen Sie eine Option --
ohne Signalgeber
A90--Reedschalter, AC-Spannung, Horizontal, 0.5 M
A90L--Reedschalter, AC-Spannung, Horizontal, 3 M
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, Horizontal, 0.5 M
A93L--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, Horizontal, 3 M
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Horizontal, 0.5 M
M9BL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Horizontal, 3 M
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Horizontal, 0.5 M
M9NL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Horizontal, 3 M
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Horizontal, 0.5 M
M9PL--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Horizontal, 3 M