Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)M3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung

  • Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Zylinderdurchmesser: 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Hub von 25 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorne und hinten, Gabelbefestigung, Schwenklager
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Kolbenstangengewinde
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl