Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)NA2, Zylinder mit Feststelleinheit, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Zylinder mit Feststelleinheit, doppeltwirkend mit Standard-Kolbenstange
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorn, Flansch hinten, Schwenkbefestigung, Gabelbefestigung, Mittelschwenkbefestigung
  • Kolben-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub bis 1500 mm

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Schlauchmaterial
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Mit Faltenbalg/Dämpfung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl