Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

CQ2, Kompaktzylinder

Überwinden Sie Ihre Grenzen

  • Passen Sie CQ2 an die Anforderung Ihre Anwendung an – Große Variationsbreite mit kurzen Lieferzeiten in ganz Europa
  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – Reduzierte Abmessungen des Zylinders und der Komponenten
  • Minimieren Sie das Gesamtgewicht der Maschine und erhöhen Sie die Produktivität – Geringes Gewicht von nur 456 g (Ø 40 und 50 mm Hub).

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standardhub (mm): 5 bis 100
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

  • Dieses Produkt CQ2-XB10A ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durchdie neue Serie CQ2-XB10 abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Funktionsweise
Gehäusezubehör
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl