Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CHN, Hydraulikzylinder mit Nenndruck 7MPa

  • Leicht
  • Nenndruck: 7 MPa
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standard-Hub (mm): 25 bis 800
  • 5 Montagetypen
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Montage
Kolben-Ø
Stroke
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Auto Switch Mounting Bracket