Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schwenkantrieb Drehflügelantrieb - CRB

Schwenken in kleinsten Bauräumen

  • Vereinen Sie Kompaktheit und Leichtigkeit in Ihrer Anwendung – 115 g und 55,6 mm (Baugröße 20) Winkeleinstelleinheit und Signalgebereinheit sind Serienmäßig erweiterbar
  • Reduzieren Sie den Betriebsdruck der Maschine bei gleichbleibendem Antriebsdrehmoment – Doppelflügelkonstruktion mit einem effektiven Drehmoment von bis zu 9,24 N-m (Größe 40 und 0,6 MPa) erhältlich
  • Reduzieren Sie die Installations-, Inspektions- und Wartungszeit – Luftanschlüsse, Signalgeber und Winkeleinstellung können von derselben Seite eingestellt werden
  • Langsames und sanftes Schwenken ist jetzt präzise möglich – Langsames Schwenken mit 0,5s/90° ist jetzt möglich.

u.v.m.

  • Größe: 10, 15, 20, 30, 40
  • Schwenkwinkel: 90°, 180°, 270°
  • Einfacher und doppelter Drehflügelantrieb
  • Schwenkzeit-Einstellbereich: von 0.03 bis 0.5 s/90
  • Drehmoment bis zu 15,80 Nm
  • Schwenkwinkel-Einstellbereich bis zu 175°.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Schaftausführung
Größe
Schwenkwinkel
Drehflügelantrieb
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl