Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Zylinder für Direktmontage – CU

Völlige Freiheit in der Montage

  • Maximale Montagefreiheit – Keine Befestigungselemente für das Zylindergehäuse nötig und mehrere Montageflächen, die eine direkte Montage ermöglichen
  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – Rechteckiger Zylinderkörper mit reduzierten Abmessungen
  • Passen Sie die Serie CU an Ihre Anwendungsanforderungen an – Große Variationsbreite.

u.v.m.

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Strokes up to 100 mm
  • Auto-switch capable
  • Multiple direct mounting surfaces.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren