Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung

  • Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung
  • Grundausführung
  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa
  • Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C