Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-A33C/A34C, Reedschalter, Zugstangenmontage, Klemmkasten

D-A33C/A34C, Reedschalter, Zugstangenmontage, Klemmkasten
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: Klemmkasten.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200VAC/24V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA.
 
Modell