Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-C73C/C80C, Reedschalter, Bandmontage, Stecker

  • Elektrischer Kabeleingang: Stecker.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: <24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.