Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-F7BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, axial

  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.