Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-H7BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, elektronische Schalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC.