Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, 2-farbige Anzeige, wasserfeste Ausführung – D-M7BA

Keine Angst vor Flüssigkeiten

  • Anwendungen auch in Verarbeitungs-, Schneide- oder Waschmaschinen – Beständig gegen Wasser und Kühlmittel
  • Reduzieren Sie Ihre Lagerbestände – Direktmontage, dadurch keine zusätzlichen Halterungen erforderlich
  • Vereinfachen Sie die Verdrahtung – Vorverdrahteter Steckverbinder verfügbar.

u.v.m.

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS
  • Spannungsversorgung: 24 VDC (10 bis 28 VDC)
  • Max. Strom: 2,5 bis 40 mA.

Produkt konfigurieren

 
Anschlusskabellänge