Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-Y7BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24 VDC (10 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.