Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Kompaktschlitten - LES/LESH/LESYH

Genau. Schnell. Vielseitig. Alle Transfers in einem

  • Optimal bewegen, je nach Anforderung – Kompakt (LES). Mit hoher Steifigkeit (LESH). Steif, präzise und robust (LESYH)
  • Steigern Sie Ihre Produktivität & beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Geschwindigkeit bis zu 800 mm/s, 10000 mm/s² Beschleunigung
  • Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast vertikal bewegen
  • Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.

u.v.m.

  • Baugröße: 8, 16, und 25
  • Schritt- oder Servomotor
  • Batterieloser Absolut- oder Inkremental-Encoder
  • Hub: bis zu 150 mm
  • Horizontale Nutzlast : bis zu 12 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 800 mm/s
  • Horizontale/Vertikale Beschleunigung: bis zu 10000/5000 mm/s²
  • Wiederholgenauigkeit: ±0.01 mm.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor-Einbaulage               
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Gehäusezubehör
Montage          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder