Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Auswahlsoftware für Drucklufttanks

Bestimmen Sie die optimale Tankgröße für Ihre Anwendung

Haben Sie sich jemals Gedanken über die Luftmenge gemacht, die Sie für eine pneumatische Anwendung speichern müssen?

Die Auswahlsoftware für Drucklufttanks kann Ihnen helfen, den Luftverbrauch Ihres Prozesses zu ermitteln und den am besten geeigneten Drucklufttank  zu finden.

Durch Auswahl des pneumatischen Systems, seiner Spezifikationen und des Arbeitszyklus sowie der Betriebsbedingungen berechnet die Software  die benötigte Durchflusskapazität und findet so heraus, welches Produkt das Beste für die Aufgabe ist.

Auswahl starten

*Software Technische Details: Auswahlsoftware für Drucklufttanks

Benötigen Sie mehr Informationen über die Drucklufttanks von SMC?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog.

Enthaltene Serien

  • VBAT, kleiner Drucklufttank

 

Vorsichtsmaßnahmen

  • Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, kann von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.
  • SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • Diese Software und die darin enthaltenen Geräte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • Wenn Sie Geräte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise", die „Vorsichtsmaßnahmen", die „Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen" sowie die Technischen Daten" im Gerätehandbuch aufmerksam durchlesen.

Systemvoraussetzungen

Die folgenden Browser/Versionen werden für die Verwendung der Web-Version empfohlen:

  • Google Chrome 77.0 oder höhere Versionen.
  • Mozilla Firefox 70.0 oder höhere Versionen.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Versionen.
  • Microsoft Edge 17 oder höhere Versionen.
  • Safari 11.0 oder höhere Versionen.

Für die herunterladbare Version werden die folgenden Systemanforderungen empfohlen:

  • Betriebssystem: Windows 8.1/10 (Version im Supportzeitraum) (32bit/64bit)
  • Speicher: 4 GB oder mehr
  • Festplatte: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz (bei Installation eines Softwareprodukts)
  • Display: 1024×768pixel oder mehr wird empfohlen
  • CPU: Celeron 2GHz oder mehr wird empfohlen