Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

EVZ500, 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion / Flanschversion, Europa

  • Dieses Produkt wurde ersetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an SMC.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: interne Pilotluft: 1,5~7kgf/cm 2 ;
    Externes Pilotventil: Hauptversorgungsdruck: 10 Torr~7kgf/cm 2 ; externer Pilotdruck: 1,5~7kgf/cm 2
  • Durchflusskapazität: Cv 0,5
  • Spulen-Nennspannung: AC 50/60 Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • Ansprechzeit: 20 ms oder schneller

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Anschluss
Gehäusezubehör
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Option
Q