Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Serielles Übertragungssystem - EX260

Feldbusknoten - multilingual

  • Runter mit den Kosten – Daisy-Chain-Topologie auch ohne Anbauteile
  • Kompakt heißt raumsparend – Verkabelung und Druckluftanschluss aus einer Richtung möglich
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Automatisierungslösungen aus einer Hand
  • Sicher verbunden bleiben – PROFIsafe-kompatibel.

u.v.m.

  • Kompatible Protokolle: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
  • Steuert bis zu 32 Magnetspulen auf bis zu 16 Stationen
  • Verwendbare Ventilserien: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Schutzart bis zu IP67.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren