Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-G39C/K39C, Elektronische Schalter, Zugstangenmontage, Klemmkasten

  • Elektrischer Kabeleingang: Klemmkasten.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Produkt konfigurieren

 
Modell