Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IP8101-X419, Intelligenter Stellungsregler

  • Intelligenter Stellungsregler
  • Empfindlichkeit: ±0,2 % v. E.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,5 % v. E.
  • Umgebungs- und Medientemperatur: -20 bis 80 °C
  • Schutzart: IP65
  • Eingangsrückmeldesignal: 4 bis 20 mA.

Produkt konfigurieren

 
Anschluss (Druckluft - elektrisch)