Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ISA3-L, Digitaler Luftspaltsensor, 3-teilige Anzeige, IO-Link

  • Nennbereich des Abfrageabstands: 0,01 bis 0,30 mm.
  • Wiederholgenauigkeit: 5 µm oder weniger (ISA3-FL).
  • Ausgang: IO-Link oder 2 NPN/PNP-Ausgänge.
  • IP67.
  • Eigenluftverbrauch: 5 l/min oder weniger (ISA3-FL).

Produkt konfigurieren

 
Nennbereich der Abfragedistanz
Anschlussgröße
Technische Daten der Einheit
Stationen
Kabel
Befestigungselement
Kontrolleinheit
2/2-Wege-Magnetventil Nennspannung