Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Digitaler Drucksensor - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Durchblick von allen Seiten

  • Einsatz in vielen Hochdruckanwendungen – Arbeitet sogar mit 50 MPa
  • Einblick von allen Seiten – Über abgewinkeltes Display und 336° Verdrehoption
  • Auch für flüssige Medien – Weites Einsatzfeld durch große Auswahl an anwendbaren Medien in verschiedenen industriellen Prozessen
  • Kommt auch im IO-Link Feld an – Reger Austausch auf Feldebene.

u.v.m.

  • Wiederholgenauigkeit: max. ±0,5 % v. E.
  • Ausgänge: IO-Link und NPN/PNP
  • Wählbare Ansprechzeiten
  • Schutzart IP67
  • Stromaufnahme: max. 35 mA.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren