Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IZE11, Digitaler Messwertanzeiger

  • Elektrostatischer Sensor-Monitor (IZD10).
  • Ausgang: Schaltausgang x 2 + analoger Ausgang (1 bis 5 V, 4 bis 20 mA).
  • Unterstützt zwei Sensorausführungen: ±0,4 kV und ±20 kV.
  • 2-farbige Anzeige (rot und grün).
  • Kleinste Einstelleinheit: 0,001 kV (bei ±0,4 kV), 0,1 kV (bei ±20 kV).
  • Anzeigegenauigkeit: ± 0,5 %.