Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Ionisierer mit separatem Controller - IZT40/41/42

Schnelle & effiziente Entfernung statischer Elektrizität

  • Profitieren Sie von seiner kompakten Bauform – Stab- und Düsen-Ionisierer können kombiniert und mit einem Controller, an den bis zu 4 Ionisierer gleichzeitig anschließbar sind, gesteuert werden
  • Mühelose Status- und Betriebskontrolle – Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen sowie die Steuerung von bis zu 4 Ionisierer mit nur einem Controller möglich
  • Nutzen Sie die Vorteile von IO-Link mit SMC – Ihr zuverlässiger Lieferant für Ihren Automatisierungsbedarf
  • Einfaches Bedienen und Einstellen – Die Trennung der einzelnen Komponenten ermöglicht einen hervorragenden Zugriff auf den Controller.

u.v.m.

  • IZT40: Standardausführung / IZT41: AC-Ausführung / IZT42: Dual-AC-Ausführung
  • Elektrostatisches Potenzial am Werkstück: max. 25 V
  • Schneller Abbau statischer Elektrizität in nur 0,1 s
  • Platzsparend: Höhe 37 mm x Breite 30 mm
  • 4 Ionisierer können an einen Controller angeschlossen werden
  • Einfache Überwachung der einzelnen Ionisierer
  • Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Model
Stablänge
Ausführung / Material Elektrodennadel-Kassette
Länge Hochspannungskabel
Steckverbindung
Position Stopfen
Eingangs-/Ausgangsdaten
Länge Anschlusskabel
Richtung/Länge des Kommunikationskabeleingangs
Befestigungselement
DIN-Schienen-Anbausatz für Controller und Hochspanungsversorgungsmodul
Option