Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Hochreines pneumatisch betätigtes Ventil für chemische Flüssigkeiten - JLV

Lassen Sie sich von der geringen Partikelbildung überzeugen

  • Geringere Energiebelastung – Geringe Partikelbildung
  • Platzsparend – Reduzierte Ventilbreite, nur 24 mm breit
  • Große Nutzungsflexibilität – Betriebs- und Rückdruck bis zu 0,5 MPa.

u.v.m.

  • Verwendbares Medium: chemische Flüssigkeiten
  • Durchfluss bis max. 4,3 l/min
  • Hyper-Fittings mit Bördelung im Ventil integriert
  • Reduzierte Ventilbreite, nur 24 mm breit in der Größe JLV20
  • Betriebs- und Rückdruck: 0 bis 0,5 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Gehäuseklasse
Ventilausführung
Fittingtyp
Schlauchgröße
Gewindetyp