Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LEJS, Spindelantrieb (AC Servomotor, 750W)

LEJS, Spindelantrieb (AC Servomotor, 750W)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Hohe Präzision und Steifigkeit durch doppelte Linearführung.
  • Kompakte Baugröße mit flachem Gehäusequerschnitt und niedrigem Schwerpunkt.
  • Max. Nutzlast: 400 kg (horizontal).
  • Max. Hub: 1500 mm.
  • Max. Geschwindigkeit: 2300 mm/s.

 
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge

Zubehör & empfohlene Produkte