Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schlauchquetschventil - LPV

Just a pinch

  • Resistent gegen Verschmutzung – Kein Totvolumen
  • Minimaler Druckabfall – Ungehinderter Durchflussweg
  • Vermeidung von Schäden am Schlauch – Rundbogenform
  • Energiesparen – Leistungsaufnahme von nur 2 W.

u.v.m.

  • Verwendbares Medium: Schlauch mit Gas und Flüssigkeit verwendbar
  • Schlauchgröße: Ø 3 bis Ø 6 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0 bis 0,2 MPa
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • 2 Montagearten: Paneleinbau oder Direktmontage
  • Ventiltyp: N.C. oder N.O.