Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LVN, Reinraum-Nadelventil für Fluoropolymer

Eine häufige Klage sowohl der Halbleiter- als auch der chemischen Industrie ist, dass es nahezu unmöglich ist, die Blasenbildung im Flüssigkeitskreislauf während des Herstellungsprozesses auszuschalten. Nach eingehenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten können die Ingenieure von SMC, die weltweit führenden Fachleute für die Automatisierung, nun vermelden, dass dies mit der Einführung der neuesten Nadelventile für chemische Anwendungen – der Serie LVN- nicht länger der Fall sein muss.Die LVN-Ventile, die speziell zur Vermeidung der Blasenbildung beim Einsatz leichter Flüssigkeiten entwickelt wurden, sind aus einem neuen leichten PFA-Werkstoff hergestellt, der mit Säuren, Laugen und ultrareinem Wasser kompatibel ist. Diese Nadelventile, können Durchflussraten zwischen 0 und 12 l/min regulieren. Durch den Einsatz der LQ2-Hyperfittings als Anschluss Elemente, welche sich durch die einzigartigen 4-fach Dichtung auszeichnen, werden folgende herausragende Leistungsmerkmale der LVN-Ventile erreicht: minimale Leckage, geringste Restflüssigkeit, hohe Biegefestigkeit bei den Anschlüssen.Die Ventile der Serie LVN sind die elegante Lösung für die blasenfreie Durchflussregulierung von Säuren, Laugen, Reinstwasser oder andere Flüssigkeiten, bei Temperaturen zwischen 5 – 90 ºC, bei einem Betriebsdruck von 0 – 0,5 MPa und bei Umgebungstemperaturen von 0 – 60 ºC.

Produkt konfigurieren

 
Gehäuseklasse
Anschluss A (IN) Verwendbare Schlauchgröße
Anschluss B (OUT) mit unterschiedl. Durchmesser