Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Miniaturzylinder mit Führungsstange – MGJ

Steigern Sie Ihre Produktivität

  • Erhöhen Sie Ihre Maschinenverfügbarkeit und reduzieren Sie Ihre Wartungskosten – Die Lebensdauer der Zylinder wurde auf mehr als 50 Millionen Zyklen erhöht
  • Leichte visuelle Identifizierung – Etikett "High Durability Series" und lasergraviertes "HD"-Zeichen
  • Einbau auf kleinstem Raum– nur 14,5 mm hoch und 29 mm breit (Ø 6).

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10
  • Hübe bis 20 mm
  • Montage von 2 Richtungen
  • Zwei Signalgeber sind bei 5 mm montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren