Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Drehdurchführung – MQR

Bringen Sie reibungslose Lösungen in Ihre Rotationsanwendungen

  • Maschinenstillstand durch abgenutzte Schläuche vermeiden – Verbinden Sie pneumatische Kreisläufe von einem statischen Eingang zu einem rotierenden Ausgang
  • Die für Sie passende Lösung wählen – Auswahl von einer bis zu 16 Durchführungen, mit Metall- oder Gummidichtungen
  • Ihren Arbeitsaufwand reduzieren – Anschlüsse sind wendelförmig angeordnet.

u.v.m.

  • Max. Anfahr-Drehmoment: 0,003 bis 0,50 Nm
  • Anzahl der Leitungsdurchführungen: 1 bis 16 Durchführungen
  • Zulässige Drehzahl: 200 bis 3000 U/min
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
  • Dichtungskonfiguration: Metalldichtungen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren