Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MXJ-Z, Pneumatische Schlitteneinheit (Ø 12, Ø 16)

  • Hübe bis zu 50 mm.
  • Montagebohrungen an 4 Seiten.
  • Seitliche Montage verfügbar.
  • Lineare Verfahrgenauigkeit: 0,005 mm.
  • Breite Auswahl an Hubbegrenzungsoptionen.
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Symmetrisch
Hub
Einstellung
Signalgeberschiene
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Made to Order