Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-P3DWA, Elektronische Schalter, 2-Farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Direktmontage, eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Max. Strom: 6 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.