Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Peltier Typ in 19'-Rack Ausführung - HECR

Hervorragende Temperaturstabilität für 19-Zoll-Einschub

  • Sorgen Sie für eine ruhigere Arbeitsumgebung – Die Konstruktion mit weniger beweglichen Teilen mindert Vibrationen
  • Verringert den Platzbedarf und die Installationszeit – Mehrere Geräte können in einem Rack montiert werden
  • Steigern Sie Ihre Produktivität und maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine – Hervorragende Temperaturstabilität
  • Holen Sie sich die intelligente Lösung, die Ihnen eine proaktive Kontrolle ermöglicht – Greifen Sie allen Veränderungen vor.

u.v.m.

  • Einbau in ein 19-Zoll-Rack möglich
  • Kühl-Kapazität: Wassergekühlt bis zu 1,2 kW Luftgekühlt bis zu 0,8 kW
  • Heizleistung: Luft/Wassergekühlt bis zu 2 kW
  • Geräuscharmes Design mit nur 48 dB. Kompressorlose Struktur
  • Gleitringdichtungslose Magnetpumpe.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren