Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Peltier Typ kompakte Ausführung - INR-244-831

Ihre kompakte, präzise und geräuscharme Lösung

  • Platzsparend – Kompakte Abmessungen, die eine Installation an Ihrer Maschine oder auf Ihrem Schreibtisch ermöglichen
  • Steigern Sie Ihre Produktivität und maximieren Sie Ihre Maschinenleistung – Temperaturstabilität ±0,01 °C bis 0,03 °C
  • Schaffen Sie eine leisere Arbeitsumgebung – Geräuscharmes Design mit bis zu 45 dB.

u.v.m.

  • Kühlkapazität: 220 W
  • Temperaturstabilität: ±0,01 °C bis ±0,03 °C
  • Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C
  • Geräuscharme Konstruktion: 45 dBA
  • Kältemittelfrei
  • Mit Heizfunktion.
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien, Peltier Typ kompakte Ausführung - INR-244-831 | SMC Österreich

Configure your product

 
Option