Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflusssensor, 2-farbige Anzeige - PF2M7

Durchflussschalter für mehrere Medien

  • Reduzieren Sie Ihre Lagerkosten – Nur ein Durchflussschalter für trockene Druckluft, CO2, Stickstoff und Argon
  • Stellen Sie eine hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer sicher – Interne Bypasskonstruktion ermöglicht bessere Beständigkeit gegen Kondensat und Fremdpartikel
  • Mehr Informationen auf einem Blick – Zweifarbige Digitalanzeige, Anzeige lässt sich per Software um 180° drehen
  • Tauchen Sie mit IO-Link in die IIoT Welt ein – Tauschen Sie Prozessdaten, Parameter und Diagnoseinformationen einfach über ihr Netzwerk aus.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: Trockene Druckluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Argon
  • Integriertes Durchflussregelventil optional bestellbar
  • Durchflussverhältnis 100:1
  • Nenndurchflussbereich: von 0,01 bis 200 l/min
  • Ausgang: PNP/NPN, analog (Spannung/Strom), IO-Link

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren