Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflussschalter, 3-teilige Anzeige mit 3 Farben - PF2MC7

Kompakt und beständig

  • Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser – Schutzart IP65
  • Mehr Informationen auf einen Blick – 3-farbiges 3-teiliges Display, auf dem Sollwert und kumulierte Werte gleichzeitig dargestellt werden können
  • Bereit für IIoT durch IO-Link – Austausch von Daten und Parameter über Netzwerk.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: trockene Luft und N2
  • Nenndurchflussbereich: von 5 bis 2000 l/min
  • Durchflussverhältnis: 100:1
  • Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
  • M8-Stecker.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren