Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft

  • Kompakter Drucksensor für Druckluftzylinder
  • Prüfdruck: 500 kPa
  • Genauigkeit (Umgebungstemp. 25 °C): 2 % F.S. oder geringer
  • Wiederholbarkeit: 0,2 % F.S. oder geringer
  • Schutzart: IP40