Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-R73xC/R80xC, Reedschalter, Direktmontage, Stecker

  • Elektrischer Kabeleingang: Stecker.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24 VAC / 24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDRB, MDSU.