Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Hochdruck-Kühlschmiermittelventil - SGH

Hoher Druck, niedriger Verbrauch, super cool

  • Verbessert die Bearbeitungsgenauigkeit und reduzierter Wartungsaufwand – Geeignet für einen Betriebsdruck bis zu 14 MPa
  • Energieeinsparung – Geringe Leistungsaufnahme von 1,8 W oder weniger
  • Reduziert Kosten und Wartungszeiten – Lange Lebensdauer von 3 Millionen Zyklen.

u.v.m.

  • Anschlussgröße: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Druckbereich: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa oder 14 MPa
  • Gewindetyp: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Dichtungsmaterial: NBR oder FKM.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren