Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

4/2-, 4/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil Mehrfachanschlussplatte Kassettenausführung – SJ

Passt perfekt in kleinste Räume

  • Minimaler Platzbedarf – Ultrakompaktes Ventil, 40 mm Höhe, ab 6,5 mm Breite
  • Einfache Montage & Modifizierung – Card Edge Steckverbinder und verschiedene kombinierbare Ventilgrößen
  • Minimierung der Wartungskosten – Individueller Ventilleistungsschalter zur Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität.

u.v.m.

  • Extrem kompaktes und leichtes Ventil
  • Durchfluss zwischen 40 und 625 l/min
  • Leistungsaufnahme: 0,15 bis 0,23 W (Energiesparschaltkreis); 0,4 bis 0,55 W (Standard)
  • Bis zu 24 Ventilstationen oder 32 Spulen
  • Einfache Montage, schneller Austausch und Montage von verschiedenen Baugrößen
  • Ausführung mit interner Verdrahtung.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Ausführung Mehrfachanschlussplatte
Steckerart
Stecker-Eingangsrichtung
Ventilstationen
Einbaulage Versorgungs-/Entlüftungsstation
Pilotluft
Steckverbindung Versorgungs-/Entlüftungsstation
Spezifische DIN-Schienenlänge