Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SS5Y3-45-*F, Serie 3000 Mehrfachanschlussplatte Kassettenversion, DIN-Schienen-Montage, D-Sub-Stecker

  • Anschlussplatte für Plattenventile SY3000
  • Anschlusskasten kann auf der Seite D oder U angeschlossen werden
  • Gemeinsame Versorgung und Entlüftung kann auf der Seite U, D
    oder auf beiden Seiten angeschlossen werden
  • Standardmäßig sind max. 20 Stationen lieferbar
  • Montage auf DIN-Schiene
  • D-sub Anschluss mit 25 Pins zum Anschluss an den Ventilen
  • 4 Anschlussgrößen lieferbar

Produkt konfigurieren

 
Gemeinsam
Einbaulage Anschlussstecker
Ventilstationen
P-, R-Anschlussposition
Pilotluftansteuerung
A, B-Anschlussgröße
Spannungsangaben
Option
CE-Konformität