Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Polyamid-Schlauch zur allgemeinen Verwendung, Standard-Zollmaß – TIA

  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: 1/8" bis 1/2"
  • Betriebstemperatur: -40 bis 100 °C für Luft und 0 bis 70 °C für Wasser
  • Farben: schwarz und weiß.