Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Hochreine und chemikalienbeständige Schlauchleitung, FEP-Schlauch, Zollmaß – TIH

  • Zugelassen gemäß FDA
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 bis 12 mm
  • Betriebstemperatur: -20 bis 200 °C für Luft und 0 bis 100 °C für Wasser.