Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VEX1_0, Hochleistungsventil, Reglerventil

  • Leistungsventilserie, Reglerventil
  • Ausführungen: druckluftbetrieben, Externes Pilotventil
  • Anschlussgrößen (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Umgebungs- & Medientemperatur: 0 bis 50 °C