Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VEX3, 3/3-Wegeventil, Flanschversion

  • Flanschversion.
  • 3/3-Wege-Ventil, Pilotventil (intern, extern) oder druckluftbetätigt.
  • Durchfluss bis zu 3300 l/min.
  • Reduzierte Leistungsaufnahme: 1 W.
  • Ansprechzeit: max. 60 ms.
  • Ermöglicht Zylinder-Zwischenstopps.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Pilotluftansteuerung
Anschluss
Gewinde
Spannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Option